Rauchmelder
Intelligenter VESDA-E VEA FlashScan SLC - UL/ULC
Die Melder der Serie VESDA-E VEA kombinieren die Zuverlässigkeit von VESDA® und die Rauchfrühwarnung mit einer punktgenauen Adressierbarkeit und einer Vielzahl von Meldeoptionen, die herkömmliche Spot-Melder weit übertreffen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Detektoren der VESDA-E VEA-Serie kombinieren die Zuverlässigkeit und Rauchfrüherkennung von VESDA® mit präziser Adressierbarkeit und einer Vielzahl von Anzeigeoptionen, die herkömmliche Punktdetektoren deutlich übertreffen. Sie verwenden patentierte Luftprobenentnahmestellen und mehrkanalige Mikrobohrungen zur Luftprobenentnahme mit drei Alarmempfindlichkeitseinstellungen für die Probenentnahmestellen. Als mehrkanalig adressierbares System kann der VEA-Detektor einen geschützten Raum in Probenentnahmestellen unterteilen, wodurch die Lokalisierung potenzieller Brandquellen für eine schnellere Reaktion auf Vorfälle ermöglicht wird. Die Detektoren eignen sich zum Schutz von Bereichen, in denen die präzise Ortung von Brandereignissen von entscheidender Bedeutung ist, und bieten somit ideale Branderkennungslösungen für das Gesundheitswesen, Büros, Bildungseinrichtungen, den Einzelhandel, Gefängnisse und Schaltschränke. Zahlreiche Funktionen sorgen für Flexibilität, Feldprogrammierbarkeit, verbesserte Konnektivität und geringere Gesamtbetriebskosten.
Funktionen und Vorteile:- Punktgenaue Adressierbarkeit
- 40 adressierbare Mikrobohrungsrohre mit einzelnen Probenahmestellen
- Gesicherte Erkennung mit End-to-End-Systemintegritätsüberwachung
- Unterbrechungsfreier Geschäftsbetrieb mit zentralisierter Prüfung und Wartung
- Erkennung einzelner Probenahmestellen oder einzelner Rohrverstopfungen in festgelegten Intervallen
- Automatische Probenahmestellenpräsenz- und Rohrbrucherkennung in festgelegten Intervallen
- Automatische Probenahmestellenreinigung in festgelegten Intervallen
- Drei Empfindlichkeitseinstellungen für die Probenahmestellen
- Kapillarrohre mit variabler Länge, bis zu 100 m (328 Fuß)
- Laserbasierte absolute Raucherkennung
- UL
- ULC
- CSFM
- FM
- EN 54-20, ISO 7240-20: Klasse A, B und C
- ActivFire (ISO 7240-20)
- CE
- Ds
Andere
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER