/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Rauchmelder

    Optischer Rauchmelder mit Isolator, Morley

    Der Optischer Rauchmelder MI-PSE-S2I verfügt über einen integrierten Isolator und bietet ein verbessertes Ansprechverhalten, geringere Empfindlichkeitsänderungen durch Staubablagerungen und weniger Fehlalarme durch Insekten und Verunreinigungen.

    Übersicht

    Der Optische Rauchmelder MI-PSE-S2I verfügt über einen integrierten Isolator und bietet ein verbessertes Ansprechverhalten, geringere Empfindlichkeitsschwankungen durch Staubablagerungen und weniger Fehlalarme durch das Eindringen von Insekten und anderen Verunreinigungen. Die Melder enthalten sowohl das Standardprotokoll als auch das neue erweiterte Protokoll für eine verbesserte Kommunikation mit den künftigen Morley-IAS-Zentralen.

    Merkmale und Vorteile:
    • Verbesserte Immunität gegen Falschalarm
    • Verbesserte Erkennung über mehrere Brandarten hinweg
    • Verbesserte Widerstandsfähigkeit gegenüber Fehlalarmen durch Staub, reduziertes Risiko von Fehlalarmen aufgrund von Insekten
    • Enthält fortgeschrittene Protokolle
    • Dreifarben LED mit roter, grüner und Bernstein Farbe
    • 100% mechanische und elektrische Abwärtskompatibilität
    Zertifizierungen:
    • 0786-CPR-20739 fuer EN54-7/17:2006+2007
    • G209103
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Brand : Morley-IAS|System Sensor