/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Grafik-Software

    ONYXWorks

    Auslaufmodell

    ONYXWorks ist ein Netzwerksystem der nächsten Generation. Es basiert auf privaten Netzwerken für die Personensicherheit und der Integration von Brandüberwachung, Sicherheit, Zugangskontrolle, CCTV und anderen Informationen über Geräte in Gebäuden.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    ONYXWorks ist ein Netzwerksystem der nächsten Generation. Es basiert auf privaten Netzwerken für die

    Personensicherheit und der Integration von Brandüberwachung, Sicherheit, Zugangskontrolle, CCTV

    und anderen Informationen über Geräte in Gebäuden. ONYXWorksTM ermöglicht den Betrieb von Geräten unterschiedlicher Hersteller, Technologien und Netzwerke

    (z. B. LonWorksTM und NOTI FIRE NETTM) an einem Arbeitsplatz.

    Das intelligente Gateway vereinfacht die integrierten Funktionen der Baukastensysteme und ermöglicht eine

    kontinuierliche Erweiterung der Arbeitsplatz- und Netzwerkfunktionen. Ein solches Gateway hat die

    Anpassungsfähigkeit der integrierten Gebäudebetriebssysteme und der auf

    lokalen Netzwerken oder Weitverkehrs-TCP/IP-Netzwerken basierenden Kommunikationssysteme verbessert. ONYXWorksTM ist ein leistungsstarker Industriecomputer, der

    verschiedene Ereignisse und Punkte im Netzwerk mittels Text und Farbgrafiken darstellt.

    Das Microsoft® Windows® XP-Betriebssystem auf der Workstation bietet eine benutzerfreundliche Benutzerschnittstelle.

    Das System ermöglicht dem Bediener eine konsistente Bedienung aller überwachten Geräte und Bildschirme. Die Bildschirme und Optionen der Arbeitsplätze lassen sich an jede Situation anpassen.

    ONYXWorksTM PC-Arbeitsplätze können mehrere lokale Gerätenetzwerke und externe Standorte überwachen.

    Sie sind außerdem eine ideale Ergänzung zum NOTI FIRE NETTM.

    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER