/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Batterien

    Lithiumbatterie mit 5 Ah

    Auslaufmodell

    5Ah Lithium Battery

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    LuminAXS Lesegeräte verfügen über 3 LEDs (grün, gelb, rot), die im Normalbetrieb von der Bedieneinheit gesteuert werden. Die Leuchtringfarben und LEDs können über die Programmierbox eingestellt werden. Die helle Hintergrundbeleuchtung des Tastenfelds und ein integrierter Summer sorgen für eine klare Rückmeldung während des Betriebs. Sie lassen sich über die Standardschnittstellen Wiegand leicht in die Honeywell-Zutrittskontrollsysteme und die Honeywell-Einbruchmeldetechnik integrieren. Dank des mitgelieferten Montagerahmens kann der Leser auch einzeln, schnell und einfach ohne eine europäische Anschlussdose montiert werden.

    Merkmale und Vorteile:
    • Lesetechnologie MIFARE DESFire EV1/EV2 verschlüsselt
    • Beständige Oberfläche IP65
    • Robuste Tastatur, Hintergrundbeleuchtung
    • Ohne Tastatur verfügbar
    • Kompaktes Design
    • Kleines, flaches, robustes Gehäuse
    • Einfache Installation
    • Geeignet für Innen- und Außenbereich
    • 3 Status-LEDs
    • Lichtring, programmierbar
    Zertifizierungen:
    • Vds-zertifiziert
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
      • Morley-IAS

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
      • Morley-IAS
    • Brand : Honeywell Security|Morley-IAS