/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    batteries

    65 Ah Valve Regulated Lead Acid Battery

    Auslaufmodell

    Yuasa NP Series Valve Regulated Lead Acid Battery nutzen die neueste zukunftsweisende Sauerstoffrekombinationstechnologie. Aufgrund der perfekt versiegelten Bauweise und der Rekombination der Gase ist dies nahezu wartungsfrei.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die ventilregulierten Blei-Säure-Batterien der NP-Serie verwenden die neueste fortschrittliche Sauerstoffrekombinationstechnologie. Alle NP-Batterien verwenden ein einzigartiges Elektrolytsuspensionssystem mit einer mikrofeinen Glasmatte, um die maximale Elektrolytmenge in den Zellen zu halten. Der Elektrolyt wird im Separatormaterial zurückgehalten und es kann kein freier Elektrolyt aus den Zellen entweichen.

    Merkmale und Vorteile:
    • Abgedichtete Konstruktion
    • Elektrolytsuspensionssystem
    • Kontrolle der Gaserzeugung
    • Wartungsarmer Betrieb
    • Betrieb in jeder Ausrichtung
    • Ventilgeregelte Ausführung
    • Blei-Calcium-Gitter
    Zertifizierungen:
    • UL
    • VDS
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten