/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Batterien

    N-1000 8V Battery

    Auslaufmodell

    N-1000 8V batteries are intended for use with N-1000 control panels.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    N-1000 8V batteries are intended for use with N-1000 control panels.

    Features & Benefits:

    • Provides reliable power to your security device with a capacity of 4,200 mA

    • Sealed lead acid (SLA) battery chemistry delivers energy to the security device through an easily controlled reaction

    • Delivers 8V DC to your compatible security device, ensuring that your device is ready to use when needed

    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security