/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Gehäuse und Hardware

    ACCK 50 Proximity reader

    Näherungsleser mit eigener Berechtigungsanfrage zur Steuerung einer Tür. Die Programmierung ist mittels Programmierkarten sehr einfach.

    Übersicht

    Alle Halterungen und Zubehörteile der 35er Serie zeichnen sich durch einfache, klare Funktionen und eine robuste Konstruktion aus und bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es sind Optionen für die Innen- oder Außenmontage erhältlich. Die Halterungen ermöglichen eine einfache Kabelführung ohne freiliegende Kabel. Die Kameras können installiert, eingestellt und getestet werden, ohne dass das Gehäuse neu positioniert werden muss.

    Merkmale und Vorteile:
    • Die Anschlussdose, die Halterung für die Hängemontage, die Wandhalterung, die Kappe für die Hängemontage und der Adapter für die Hängemontage sind aus Aluminiumdruckguss gefertigt.
    • Die Halterung für die Deckenmontage ist aus SECC-Stahl gefertigt, während die Halterung für die Mast- und Eckmontage aus SPCC-Stahl besteht.
    • Das Zubehör, das mit HA35xxxxx beginnt, funktioniert mit Kameras der 35er Serie. Einige Zubehörteile der Serie HA60xxxxx sind auch mit den Kameras der Serie 35 kompatibel. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt und in der Kompatibilitätsmatrix für Zubehör und Halterungen.
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security