/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Gehäuse und Hardware

    Aperio Half Cylinder

    Der Aperio Half Cylinder ist ein 30/10-mm-Mifare-Halbzylinder.

    Übersicht

    Der Aperio Half Cylinder ist ein 30/10-mm-Mifare-Halbzylinder. Er ist ein Basiszylinder, der die Elektronik außen liest. Die Definition der Außenlänge erfolgt über den Konfigurator. Jeder Zylinder basiert auf dem Basiszylinder. Einige Optionen erfordern einen Aufpreis, der vom Konfigurator entsprechend gekennzeichnet wird.

    Merkmale und Vorteile:
    • Zertifiziert für Brandschutztüren bis T90
    • Versionen mit festem oder abnehmbarem Knopf mit und ohne RFID-Leser
    • AES 128-Bit-Verschlüsselung
    • Lesetechnologie: MIFARE™ Classic oder MIFARE™ DESFire™ EV1 oder LEGIC Advant oder LEGIC Prime.