/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Gehäuse und Hardware

    Aperio Standard Cylinder

    Der Aperio Standard Cylinder ist ein 30/30mm Mifare Basiszylinder.

    Übersicht

    Der Aperio Standard Cylinder ist ein 30/30mm Mifare Basiszylinder. Er hat einen abnehmbaren mechanischen Knopf im Inneren. Die Definition der Außen- und Innenlänge erfolgt über den Konfigurator. Jeder Zylinder basiert auf dem Basiszylinder. Einige Optionen erfordern einen Aufpreis, der vom Konfigurator entsprechend gekennzeichnet wird.

    Merkmale und Vorteile:
    • Zertifiziert für Brandschutztüren bis T90
    • Versionen mit festem oder abnehmbarem Knopf mit und ohne RFID-Leser
    • AES 128-Bit-Verschlüsselung
    • Lesetechnologie: MIFARE™ Classic oder MIFARE™ DESFire™ EV1 oder LEGIC Advant oder LEGIC Prime.