Gehäuse und Hardware
Aperio Standard Fitting
Aperio Standard Fitting ist eine Basismontagefunktion, wo die Elektronik und der Griff außen und der mechanische Griff innen abgelesen wird. Sie eignet sich für 40-50 mm breite Türen, MIFARE. Außen- und Innenlänge werden per Konfigurator definiert.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Aperio® ist eine neue globale ASSA ABLOY-Technologie, die es mechanischen Schlössern ermöglicht, drahtlos mit einem neuen oder bestehenden Zugangskontrollsystem verbunden zu werden, ohne dass die Tür geändert werden muss. Aperio Standard Fitting bietet eine grundlegende Montagefunktion, bei der die Elektronik und der Griff außen und der mechanische Griff innen abgelesen wird. Sie eignet sich für Türen mit einer Dicke von 40-50 mm, MIFARE. Die Definition der Außen- und Innenlänge erfolgt über den Konfigurator. Einige Optionen erfordern einen Aufpreis, der vom Konfigurator entsprechend gekennzeichnet wird.
Kommunikation vom Hub zum Online-Zugangskontrollsystem – Zugriffsentscheidung im EAC-System. Kann mit allen europäischen (DIN)-Einsteckschlössern verwendet werden – in Holz-, Stahl- und Rohrrahmentüren. Hauptelektronik (RFID-Funk) außen – sicherheitsrelevante Elektronik im Inneren. Außenhandgriff frei drehbar – Innenhandgriff immer eingerastet. Möglichkeit, bis zu 10 Notfallkarten aufzubewahren (nur bei Trennung vom Hub).
Merkmale und Vorteile:- AES 128-Bit-Verschlüsselung
- Lesetechnologie: MIFARE™ Classic oder MIFARE™ DESFire™ EV1 oder LEGIC Advant oder LEGIC Prime.
- Micro USB Firmware Download
- Drei Authentifizierungsstufen (nur Pin, nur Karte, Pin & Karte kombiniert)
- 4 bis 8-stelliger PIN Code mit AP-0100
- Innen- und Außenbasistüren bis Kategorie 2
- Schieber in L-Form und U-Form
- Türdicke zwischen 40 und 100 mm, in Schritten von 10 mm
- LED für Status-Visualisierung