Gehäuse und Hardware
Elektromechanisches Verriegelungselement
Die elektromechanische Verriegelung verhindert den Zugriff auf den scharf geschalteten Bereich einer Einbruchmeldeanlage (EMA). Durch die Verwendung eines Sperrelements kann ein BAS jederzeit mit mehreren Scharfschaltgeräten bewaffnet werden.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das elektromechanische Verriegelungselement verhindert den Zugang zum scharfgeschalteten Bereich einer Einbruchmeldeanlage. Durch den Einsatz eines Sperrelementes kann ein BAS an beliebiger Stelle mit mehreren Scharfschaltgeräten scharfgeschaltet werden. Der Zugang zum gesicherten Bereich kann an einer oder mehreren Stellen verhindert oder erlaubt werden. SLIM-LOCK verhindert den Zugang zu einem scharfgeschalteten Bereich einer Einbruchmeldeanlage und verhindert so Fehlalarme.
Merkmale und Vorteile:- „Öffnungsüberwachung ohne zusätzlichen Magnetkontakt
- Überwachungsfunktion, damit das Schloss nur bei richtig geschlossener Tür verriegelt werden kann
- Automatische Korrektur bei mechanischer Behinderung
- Dynamische oder statische Aktivierung
- Elektrische und/oder mechanische Notverriegelung
- Erhöhte mechanische Festigkeit - keine Sollbruchstelle am Schließbolzen
- Einfache Montage im Türrahmen mit Gegenstück im Türblatt
- Die Steuerung kann dynamisch oder statisch sein
- Elektrische und mechanische Notentriegelung möglich
- Halbleiterausgänge für Schraubenendlagen verfügbar"
- G 104039 (IDT), Klasse C
- G195097 (IDT), Klasse C
- G103521 (IDT), Klasse B für Magnetkontakte
- VdS
- G104003 (IDT), Klasse C
- G104503 (IDT), Klasse B für Magnetkontakte
- Z104003 (AC), Klasse C
- W 070427/69 E
- VSO