/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Gehäuse und Hardware

    Zubehör für Fluchttürsteuerungsgehäuse

    Das Zubehör für das Fluchttürsteuerungsgehäuse wird für Montagezwecke verwendet.

    Übersicht

    "Fluchttürsteuerungs-Gehäusezubehör wird für Montagezwecke verwendet. Es umfasst Schlitz-Fallenschloss, Typ 807-10 Gegenstück für Fluchttüröffner, mit einstellbarem Fallenschloss zwischen 12 und 17 mm. Aufputzgehäuse Modell A01 für Stahl und Holztüren Für Fluchttüröffner 019187, 019188 und Türöffner mit Laststromfunktion 019046.

    Mit dem Montagewinkel A03 kann ein Versatz zwischen Türblatt und Türrahmen von maximal +4 mm oder maximal -9 mm ausgeglichen werden. Die Kombination aus Montageplatte A04 und Aufbaugehäuse A01 ersetzt das bisherige Aufbaugehäuse A02."