/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Gehäuse und Hardware

    Befestigungsschraube

    Auslaufmodell

    Befestigungsschrauben beinhalten einen Schraubensatz für Türarmaturen/Türstärke, bestehend aus 2xM8, 3xM6.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Die neuen Kameras der 70er KI-Serie von Honeywell bieten fortschrittliche künstliche Intelligenz und intelligente Videoanalysefunktionen, die eine Kategorisierung von Objekten ermöglichen, um das Situationsbewusstsein zu verbessern und störende Alarme zu reduzieren. Sie bieten außergewöhnliche Cybersicherheit, Kennzeichen- und Gesichtserkennungsfähigkeiten, und exzellente Bildqualität auch bei schlechten Lichtverhältnissen.
    Merkmale & Vorteile:
    Integrierte
    • Videoanalysen für künstliche Intelligenz und intelligente Analysen helfen, Fehlalarme beim Perimeterschutz zu reduzieren – dazu gehören:
      • Smart Motion Detection
      • Smart Intrusion Detection
      • Smart Loitering Detection
      • Smart Line Crossing Detection
      • Smart Unattended oder Missing Object Detection
      • Smart Face Detection Recognition
    • Optionale Videoanalyse auf Basis von Honeywell OpenVA unterstützt Gesichts- und Nummernschilderkennung (zusätzliche Lizenz zur Aktivierung erforderlich)
    Cybersicherheit und Compliance
    • Ubuntu® Core Linux® Betriebssystem für sicheres Boot-Management
    • FIPS 140-2 zertifizierter Chipsatz integriert für Stream- und SD-Kartenverschlüsselung unter AES 256, um sichere Datenintegrität und Privatsphäre zu bieten
    • NDAA Section 889
    • -konform
    Superior HD Image Quality
    • Bis zu 8MP (3840x2160) Kameras
    • True WDR (>130 dB) für blendfreie Bilder
    • Wahrer Tag/Nacht bietet Tag und Nacht lebendige Farbbilder und klare Schwarz- und Weißbilder bei Nacht mit einem abnehmbaren IR-Filter
    • Hervorragende Leistung bei schwachem Licht mit 2D-/3D-Rauschreduzierung, die zusammen mit dem intelligenten Codec Speicherplatz und Bandbreite spart
    • Die adaptive intelligente IR-Technologie sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der IR-LEDs in schwach beleuchteten oder nächtlichen Szenen
    Robust und flexibel
    • Wasser-/Staubgeschützt (IP 66/67) und IK10 und NEMA 4X (Kuppel und Kugel für den Außenbereich)
    • ONVIF-Profil S, T und G-konform
    Einfach zu installieren und zu verwenden
    • Integriertes PoE macht eine separate Stromversorgung und die damit verbundene Verkabelung überflüssig; 24VAC/48vDC/12VDC-Eingänge, wenn PoE nicht verfügbar ist
    • Konfiguration der Kamera über Wi-Fi (3) (mobiles Gerät), WebClient oder NVR zur Einstellung von Zoom, Autofokus usw.
    • Mehrere Montageoptionen
    • Mehrsprachige grafische Benutzeroberfläche
    • Vereinheitlichtes Kamera-Konfigurationstool für die Stapel-Konfiguration
    • H.265(1), H.264, Smart Codec (2) und MJPEG werden mit Triple-Streaming unterstützt
    Onboard-Videospeicher
    • Unterstützt microSD-Karten (Klasse 10) mit bis zu 256 GB für verschlüsselte lokale Videospeicherung (Karte nicht im Lieferumfang enthalten)
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security