/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Gehäuse und Hardware

    Motor Safety Lock

    Motor Safety Locks verriegeln die Tür nach dem Schließen automatisch.

    Übersicht

    Motor Safety Locks verriegeln die Tür nach dem Schließen automatisch. Motorisierter Betrieb von Falle und Bolzen, wodurch das Motorschloss in Verbindung mit motorbetriebenen Türen verwendet werden kann. Die Notausstiegsfunktion garantiert eine sichere Fluchtmöglichkeit, da die Tür jederzeit von innen geöffnet werden kann. Das Steuergerät ermöglicht eine bequeme Fernbedienung. Das Motorschloss kann leicht mit Zutrittskontrollsystemen und anderen Türsystemen kombiniert werden. Alle Motorsicherheitsschlösser werden vom Materialprüfinstitut (MPA) in Dortmund getestet und für den Einsatz in Fluchtwegen, Brandschutztüren und intrusionssicheren Türen zugelassen.

    Merkmale und Vorteile:
    • Selbstverriegelung mit überkreuzter schließender Falle und Riegel
    • Integrierte Anti-Panik-Funktion über den internen Schließer
    • Entriegeln von schießender Falle und Riegel durch Elektromotor
    • Elektrische Steuerung über externe Motorsperre
    • Abwechselnde Funktion zum Entsperren von außen über Schlüssel
    • Automatische erneute Verriegelung