/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Gehäuse und Hardware

    Slim Fitting LEGIC

    Die Slim Fitting LEGIC ist eine automatische Zugangskontrolle für berührungslose schreibfähige, in eine Türarmatur integrierte Transponder. Sie wird bei einem virtuellen Netzwerk eingesetzt, wo Datenübertragungen über Transponder stattfinden.

    Übersicht

    Die Slim Fitting LEGIC ist eine automatische Zugangskontrolle für berührungslose schreibfähige Transponder, die in eine Türarmatur integriert sind. Sie kommt zum Einsatz, wenn ein virtuelles Netzwerk erforderlich ist, wo Datenübertragungen über Transponder stattfinden.

    Dieses drahtlose Zugangskontrollbauteil ermöglicht eine unkomplizierte Montage und Umrüstung bestehender Türen durch den Austausch der Türarmaturen. Relevante Daten, Blacklist, Buchungen, Batteriestatus werden über die Transponder verteilt.

    Merkmale und Vorteile:
    • Elektronische Installation mit elektronischem Griff-Kontrollsystem für Türfallen-Blockierung
    • Mifare DESFire EV1 Proximity R/W, LEGIC Proximity R/W
    • Außendrücker wird entriegelt und mit autorisiertem Transponder eingerastet
    • Innendrücker ist immer aktiviert
    • Schutz vor Sabotage und Manipulation, Batterien im geschützten Innenraum
    • Bohrschutz in Außenplatte
    • Mit mechanischem Halbzylinder für mechanische Notöffnung, der elektronisch protokolliert wird
    • Einsteckschlösser mit Anti-Panic-Funktion oder Multi-Locking anwendbar
    • Standard-Griffe auf Anfrage anwendbar (8 mm quadratischer Griff-Dorn)
    • Akustische und optische Signalisierung für autorisierten/nicht autorisierten Transponder
    • Energieoptimierter Zeit- und Datumschip mit automatischer Sommerzeitumstellung
    • Notöffnung und Emergency Power Supply von Offline-Verriegelungselementen über ein mobiles Programmiergerät
    • Wetterschutz IP 56 Standard
    • Griff-montierter Drehmoment-Schutz