/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Gehäuse und Hardware

120mA Standard Block Lock

Das herkömmliche Block-Verriegelungssystem besteht als Funktionseinheit aus dem BS (Blockschloss) und dem Distributor. Der in das BS integrierte Auswerteeinschub ist mit dem Distributor verbunden.

Überblick

Das herkömmliche Block-Verriegelungssystem besteht als Funktionseinheit aus dem BS (Blockschloss) und dem Distributor. Der in das BS integrierte Auswerteeinschub ist mit dem Distributor oder von dort an die Zentrale in einer konventionellen Verdrahtungstechnik angeschlossen. Das elektronische BS besteht aus einer in Metall verkapselter Tasche mit Face Plate und Anschlusskabel. Es kann als Scharfschaltelement verwendet werden.

Merkmale und Vorteile:
  • Integrierter Auswerteeinschub in Schwachstrom-SMD-Technologie entwickelt
  • Überwachung des Gehäuses über Öffnungs-Sensoren
  • Die Verschluss-Riegelstellung wird über kontaktlose induktive Näherungsschalter überwacht
  • Manipulationsüberwachung über elektronischen Bohrschutz
  • Optionale Anwendung des DIN-Halbzylinders
Zertifizierungen:
  • G194043 (IDT), Klasse C