Gehäuse und Hardware
Wide Fitting Mifare
Fitting Mifare ist eine automatische Zugangskontrolle für berührungslose schreibfähige, in eine Türarmatur integrierte Transponder. Sie wird bei einem virtuellen Netzwerk eingesetzt, wo Datenübertragungen über Transponder stattfinden.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Fitting Mifare ist eine automatische Zugangskontrolle für berührungslose Koppler mit Schreibzugriff, die in eine Türarmatur integriert sind. Es wird verwendet, wenn ein virtuelles Netzwerk erforderlich ist, wo die Datenübertragung über Koppler erfolgt.
Diese Komponente für die drahtlose Zugangskontrolle ermöglicht eine unkomplizierte Montage und Umrüstung vorhandener Türen, indem die Türarmatur ausgetauscht wird. Relevante Daten, Blacklist, Buchungen, Batteriestatus werden über die Koppler verteilt.
Merkmale und Vorteile:- Elektronische Armatur mit elektronischer Griffsteuerung zur Verriegelung mit Türfalle
- Mifare DESFire EV1 Proximity R/W LEGIC Proximity R/W
- Die Außenklinke wird über einen autorisierten Koppler freigegeben und verriegelt
- Die Innenklinke ist stets zu betätigen
- Manipulationsschutz; die Batterien befinden sich im geschützten Innenraum
- Aufbohrschutz in der Außenplatte
- Mit mechanischem Halbzylinder für mechanische Notöffnung, die elektronisch erfasst wird
- Einsteckschlösser mit Anti-Panik-Funktion oder Mehrfachverriegelung anwendbar
- Standardklinken können auf Anfrage montiert werden (8 mm Klinkenbolzen mit quadratischem Querschnitt)
- Akustische und optische Signalisierung für autorisierte/nicht autorisierte Koppler
- Zeit- und Datums-Chip mit Stromoptimierung und automatischer Umstellung auf Sommerzeit
- Notöffnung und Notstromversorgung von Offline-Sperrelementen über ein mobiles Programmiergerät
- Witterungsschutz IP 56 Standard
- Griffmontiert, drehmomentfest