/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    I/O-Module

    Pro-Watch-Modul 7100

    Eingangs-/Ausgangsmodul für Pro-Watch Kontroller

    Übersicht

    Das Netzteil wandelt die AC-Eingangsspannung in eine 12,5 VDC-Ausgangsspannung mit einem maximalen Dauerstrom von 4,0 Ampere um. Das Netzteil sollte an eine Eingangsspannung von102 VAC bis 132 VAC bei 50Hz/60Hz für die 120 VAC Versionen und 195 VAC bis 264 VAC bei 50Hz/60Hz für die 230 VAC Version angeschlossen werden. Das Netzteil bietet eine AC-Ausfall- und Niedrigbatterie-Überwachung, wenn es an PW7000 und PRO4200 I/O PFL (Power Fail) und Hilfseingänge angeschlossen ist.

    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security