I/O-Module
SALTO Offline Control
Online-Lesegeräte haben eine Lese-/Schreibfunktion und sind über Ethernet (TCP/IP) mit der Workstation verbunden, auf der die SALTO-Software läuft.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Der NEUE DET8M-Sensor von Honeywell ist ein vielseitiges, drahtloses Gerät, das für den Betrieb als eigenständiger Temperatursensor und/oder als Ferntemperatursensor oder als Flutungssensor konfiguriert werden kann. Das DET8M bietet einen echten Vorteil bei der Erkennung von Überschwemmungen und ermöglicht die Übertragung eines Signals vom Panel an die Überwachungsstation, um eine schnelle Reaktion zu ermöglichen und Sachschäden und hohe Kosten im Zusammenhang mit Überschwemmungsschäden zu vermeiden.
Merkmale und Vorteile:- Duales Protokoll für Kompatibilität mit Galaxy Dimension, G2, Le Sucre , Domonial und Vista Panels
- Eingebauter Temperatursensor
- Alarmmeldung innerhalb von 10 Minuten
- Flutungssonde (eine FP280 wird mitgeliefert)
- Alarmmeldung innerhalb von 60 Sekunden
- Externer Temperaturfühler
- Alarmmeldung innerhalb von 10 Minuten
- Bi-direktionale RF-Kommunikation
- Duales Protokoll für Kompatibilität mit Galaxy-, Domonial- und VISTA-Panels
- CE
- EN50131-1
- EN50131-5-3
- Grad, 2 Umweltklasse II
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- Offline Control
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- Offline Control
- Brand : Honeywell Security
- Product Type : Offline Control