Schnittstellenkarten und Module
Drahtlose RF Portal-Baugruppe
Das neue Funksystem-Erweiterungsmodul RF Portal ermöglicht ein umfassendes drahtloses Angebot für die Einbruchmeldeanlagen Galaxy Dimension und G2 von Honeywell. In einer Installation können bis zu acht RF-Portale vorhanden sein.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Das neue Funksystem-Erweiterungsmodul des RF-Portals ermöglicht ein umfassendes Funk-Angebot für die Einbruchmeldeanlagen Galaxy Dimension und G2 von Honeywell™, wodurch eine Funkverbindung für alle Arten und Größen von Installationen möglich ist. In einer Installation können bis zu acht RF-Portale vorhanden sein, die in Verbindung mit einzigartigen bidirektionalen Funk- und agilen Routing-Technologien sicherstellen, dass die drahtlosen Sensoren und die Zentrale über die stärkste lieferbare Verbindung miteinander kommunizieren können. Drahtlose RF-Portal-Baugruppe Stellt die Verbindung zwischen 192 Funkmeldern und 100 Schlüsselanhängern und einer Galaxy Dimension BMZ bereit. Die Betriebsfrequenz des Systems entspricht den russischen Standards. Patentierte, geroutete Zwei-Wege-Kommunikationstechnologie mit Funk-Kanal-Überwachung und Signalsteuerung ermöglicht die Kommunikation zwischen dem Zentralenrechner und drahtlosen Melder.
Eigenschaften und Vorteile:- Bidirektionale drahtlose Schnittstelle
- Auf Galaxy Dimension können bis zu 8 RF-Portale verwendet werden
- Unterstützt sowohl drahtlose Alpha- als auch V2-Protokollsensoren
- Bis zu 196 drahtlose Zonen
- Im Gegensatz zum Funk-E/A-Modul ist die drahtlose Programmierung in der Zentrale gespeichert und kann über die Remote Servicing Suite (RSS) aufgerufen werden.
- Melder können über die Remote Servicing Suite programmiert werden, bevor sie an den Standort gesendet werden
- Bis zu 100 Schlüsselanhänger
- Agiles vollständiges Zweiwege-Routing (patentierte Technologie)
- Entspricht EN 50131-1 Sicherheitsstufe 2, Umweltklasse II
Andere
- Brand
- Honeywell Security
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security