Bewegungsmelder
ADPRO OEM E PIR-Sensor
ADPRO OEM E PIR-Sensoren sind Sensoren für Außenanwendungen. Die patentierten Sensortechnologien von ADPRO bieten eine außergewöhnliche Erkennungsleistung und Immunität gegenüber Fehlalarmen in verschiedenen Anwendungen
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das komplette neue Portfolio der ADPRO PRO E-PIR Perimeter Intrusion Detectors (PID) wurde entwickelt, um außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Genauigkeit zu bieten. Diese neue Generation von PIRs wurde aus der Xtralis-Technologie für den Schutz von Grundstücksgrenzen und unserer bewährten Serie von ADPRO PRO PIRs entwickelt.
Durch die Verwendung der Passiv-Infrarot-Technologie (PIR) in Kombination mit einer Präzisionsspiegeloptik, der neuesten digitalen Signalverarbeitung (DSP) und einer anpassungsfähigen Schaltung für die Umgebung wird eine außergewöhnliche Zuverlässigkeit der Erkennung bei gleichzeitiger Minimierung störender Alarme erreicht.
Zertifizierung:- EN 50130-4:2011