/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Bewegungsmelder

    Bewegungsmelder, ADPRO by Xtralis Perimeterschutz, ADPRO PRO E PIR Melder

    Auslaufmodell

    ADPRO PRO E-Passive Infrarot (PIR) Außen-Einbruchmelder (PID) für die Überwachung im Freien für höchste Erkennungszuverlässigkeit bei gleichzeitiger Minimierung von Fehlalarmen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    ADPRO PRO E-Passiv-Infrarot (PIR) Perimeter Intrusions Detektoren (PID) zur Freilandüberwachung.

    Durch Verwendung der Passiv-Infrarot-Technologie, in Kombination mit einer hochpräzisen Spiegeloptik,

    fortschrittlicher digitaler Signalverarbeitung (DSP) und umgebungsadaptiver Algorithmen, wird

    höchste Erkennungszuverlässigkeit bei gleichzeitiger Minimierung von Fehlalarmen gewährleistet.

    Merkmale und Vorteile:
    • 360° protect
    • extrem geringe Falschalarmquote
    • Dezentrale Konfiguration via RS 485
    • Wand- u. Mastmontage
    • verdeckte Kabelführung