/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Software

    Connection to intrusion detection control panel option

    Auslaufmodell

    IQ Multi-Access Erweiterungspaket Integration von MB-Secure, MB100 (Bestellnummer mit Index .10), MB48 und MB24 in IQ Multi-Access.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    IQ Multi-Access Erweiterungspaket Integration von MB-Secure, MB100 (Bestellnummer mit Index .10), MB48 und MB24 in IQ Multi-Access per On-Demand-Verbindung per ISDN oder analoger oder Standleitungsverbindung per TCP/IP (einschließlich Verschlüsselung) über den Bedienfeld-Wähler oder IGIS-LOOP.

    Automatische Erkennung und Installation der Kontrollsoftware zum Erkennen von Eindringversuchen in IQ Net Edit. Bidirektionaler Datenaustausch zwischen IQ Multi-Access und der Zentrale zum Erkennen von Eindringversuchen. Stammdaten aus der Zentrale zum Erkennen von Eindringversuchen werden von IQ Multi-Access abgerufen und ab diesem Zeitpunkt zentral verwaltet (Datenträger, Raum/Zeitzonen, Zugriffsrechte, Aktivieren/Deaktivieren und Kontrollen). Die Zentrale zum Erkennen von Eindringversuchen überträgt Ereignisse als Buchungen an IQ Multi-Access. Benutzerrechte können in Übereinstimmung mit Ds per Mausklick eingestellt werden.

    Merkmale und Vorteile:
    • Aktivieren/Deaktivieren
    • Blockierung/Entsperrung von Meldergruppen
    • Anzeige von Alarm und Ereignisspeicher
    • Aktivierung des Gehtests
    • Makro-Auslösung
    • Wartungsfunktionen