/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Software

    WINMAG plus V06 V06 Client - Einzellizenz und Lizenzpakete

    WINMAG plus Multi Client Lizenzen sind eine Option zur WINMAG plus Standardlizenz und ermöglichen den Anschluss weiterer Clients in einem Rechnernetzwerk an den WINMAG plus Serverarbeitsplatz

    Übersicht

    WINMAG plus Multi Client Lizenzen müssen auf dem Server-Arbeitsplatz installiert werden für WINMAG plus ist ein PC-basiertes Management-System, eine Technologie speziell entwickelt, um hohe Sicherheit zu erfüllen. Für jeden Client wird nur die WINMAG plus Software benötigt. Für jeden Client ist eine WINMAG plus Client Lizenz erforderlich

    Merkmale und Vorteile:
    • Modularer Aufbau und frei programmierbar.
    • Direkte Kontrolle der Benutzer im Netzwerk.
    • Massnahmenkatalog für Rettungsdienste.
    • Individuelle Vergabe von Benutzerrechten. Prioritätskontrolle
    • Integrierte Simulationsfunktionen
    • Umfangreiche Protokollierung von Ereignissen und Vorgängen
    • Webbasierte Protokollanalyse
    • Visualisierung von Botschaften
    • Bis zu 12 aktive Grafiken können gleichzeitig angezeigt werden
    • Integration von Videosequenzen möglich
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER
      • Honeywell Industrial Fire

    Andere

    • Brand
      • ESSER
      • Honeywell Industrial Fire
    • Brand : ESSER|Honeywell Industrial Fire