/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Controller-Lizenzen

    MB-Secure Zwischenfallsbericht per E-Mail als Option

    Erlaubt den autom. Versand von Ereignisberichten per E-Mail (ausgelöst durch ein Makro), z. B. tägliches Aktivieren, einen Tastendruck oder eine Raumzeitzone. Sie können an beliebige Empfänger gesendet werden, z. B. Personen oder webfähige Drucker.

    Übersicht

    Die Bereitstellung von Erweiterungslizenzen erfolgt über das Lizenzportal.

    Dort werden die erworbenen Lizenzen durch MB-Secure-Motherboards mit ihren Seriennummern verknüpft. Dadurch wird ein Lizenzschlüssel generiert, der dann heruntergeladen oder per E-Mail gesendet werden kann. Zusätzlich wird ein Zertifikat geliefert, welches für die Validierung im Falle einer Rückgabe benötigt wird.

    Nach dem Senden des Lizenzschlüssels (per IQ PanelControl) an das jeweilige MB-Secure Motherboard wird die gewünschte Funktionalität aktiviert.