Leitstandsoftware
ARENA NX
ARENA NX ist eine webbasierte Gebäudeüberwachungs- und Managementlösung vom Einzelraum bis zur Cloud, die mit beliebigen Treibern und Kommunikationsprotokollen frei erweiterbar ist
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
ARENA NX ist eine webbasierte Gebäudeüberwachungs- und -verwaltungslösung, die auf der leistungsstarken Niagara 4-Plattform aufbaut. Sie ist in der Lage, CentraLine BACnet- und Niagara-Regler, Geräte von Drittanbietern und Internetprotokolle in eine zentralisierte Softwareplattform zu integrieren, die für die Verwaltung von Gebäuden auf Unternehmensebene (zur Verarbeitung großer Datenmengen) konzipiert ist. Es wird zur Überwachung von HLK-Systemen und anderen Systemen (z. B. Beleuchtung, Sicherheit, Lebensschutz) in einem Gebäude oder in mehreren Gebäuden verwendet. ARENA NX liefert grafische Echtzeit-Informationen an Standard-Webbrowser-Clients und bietet darüber hinaus Funktionen auf Server-Ebene, wie z. B.: zentralisierte Datenprotokollierung, Archivierung, Alarmierung, grafische Echtzeit-Anzeigen, Master Scheduling, systemweite Datenbankverwaltung und Integration mit Unternehmens-Softwareanwendungen. ARENA NX trägt dazu bei, die Betriebs- und Servicemöglichkeiten zu maximieren und die damit verbundenen Kosten zu minimieren.
Features & Benefits:- WEB-ZUGANG Zugriff auf Alarme, Grafiken, Zeitpläne, Protokolle und Konfigurationsdaten über einen Webbrowser und mobile Geräte
- GRAPHISCHE ECHTZEIT-DARSTELLUNG Frei konfigurierbare HTML5-Benutzeroberfläche. Unterstützt durch Bibliotheken und Template-Funktionen für ein effizientes User Interface Engineering
- ALARMIERUNG Hochentwickelte Alarmtrennung, -verarbeitung, -eskalation und -weiterleitung, einschließlich E-Mail-Alarmbestätigung
- CONNECTIVITY BACnet-Treiber mit Server- und Client-Unterstützung
- CBus-, Modbus-IP-, LON-IP-, MBUS-, KNX-IP-, OPC- und SNMP-Treiber werden durch eine Open-Point-Lizenz unterstützt
Andere
- Brand
- CentraLine
Andere
- Brand
- CentraLine
- Brand : CentraLine