/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    system configuration software

    IntesisBox BACnet/IP Server

    Auslaufmodell

    IntesisBox BACnet/IP Server for integration of NOTIFIER ID3000 fire panels. This gateway allows integrating the Notifier panel through BACnet/IP protocol. The gateway acts as a BACnet server device.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    IntesisBox BACnet/IP Server for integration of NOTIFIER ID3000 fire panels. This gateway allows integrating the Notifier panel through BACnet/IP protocol. The gateway acts as a BACnet server device.

    Features & Benefits:
    • Supports protocols full/duplex (panel main board) and half/duplex
    • Simple configuration like COM, baud rate, etc
    • Each detector, module and zone is offered in an independent BACnet object
    • Indication of communication error with the panel.
    Certifications:
    • RoHS
    • CE
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten