/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zutrittskontroll-Software

    MB-Secure License, konventionelle Tür

    Verlängert eine MB-Secure um eine herkömmliche Tür, die durch an Modulbus /RS-485 angeschlossene Leser gebaut werden kann.Jede Tür kann mit bis zu zwei direkten Lesern (Eingang/Ausgang) konfiguriert werden, ein IK3/DCM-Modul wird nicht benötigt.

    Übersicht

    Verlängert eine MB-Secure um eine herkömmliche Tür, die durch an Modulbus /RS-485 angeschlossene Leser gebaut werden kann.Jede Tür kann mit bis zu zwei direkten Lesern (Eingang/Ausgang) konfiguriert werden, ein IK3/DCM-Modul wird nicht benötigt.