/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Zeit & Zeiterfassung

    NovaTime Zeiterfassungssoftware

    Auslaufmodell

    Einfach zu bedienende effiziente Lösungen für die Zeiterfassung - autonom oder über Netzwerk. Direkt integrierbar in Zutrittskontrollsysteme.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    NovaTime ist die flexible, gleichzeitig komfortabel zu bedienende Software für die Personalzeiterfassung. Sie ist ideal auf die ganze Reihe der Zeiterfassungsterminals angepasst.

    NovaTime ist schnell installiert, konfiguriert und nach einer kurzen Einweisung vom Anwender intuitiv und komfortabel zu bedienen.

    NovaTime wächst dabei mit der Unternehmensgröße von 25 Mitarbeitern bis über 10.000 Mitarbeitern.

    Für den Einsatz in kleineren Firmen empfiehlt sich unser Starterpaket NovaLite. Dieses kann bei Bedarf jederzeit auf die Vollversion mit allen Optionen ausgebaut werden.

    Durch die vielen vorhandenen Optionen wird NovaTime allen Kundenanforderungen gerecht.

    NovaTime ermöglicht eine nahtlose Integration mit den meist genutzten Lohn- und Gehaltsystemen sowie mit der Zutrittskontrolle. Dabei werden die Zutrittkontrollterminals ACT, ACS-1*, ACS-2*, ACS-2 plus und ACS-8 unterstützt.

    * Nur für Bestandsanlagen, Gerät nicht mehr verfügbar.

    Merkmale und Vorteile:
    • Softwarepaket für 50 bis 15.000 Personaldatensätze
    • Bedienung der Software von standardmäßig zwei Arbeitsplätzen möglich (Erweiterung durch Option möglich)
    • Rückrechenfähigkeit aller Buchungen, Konten, Parameter und Pläne bis zu 20 Jahren zurück, dem aktuellen und dem Folgejahr
    • Langzeitarchiv einstellbar für einen lesenden Zugriff auf die Bewegungsdaten (SQLite)
    • Online-Verrechnung aller Buchungen und Korrekturen
    • Personalstammverwaltung mit Urlaubskontenführung und - Planung, Monats-/Jahressummenkonten in Tagen und Stunden, Jahresfehlzeiten-Kalender
    • Personalstamm mit einblendbarem Passbild; Anzeige und Verwaltung über berechtigte User
    • Jahresfehlzeiten-Kalender mit individueller Farbgestaltung
    • Kostenstellen einrichtbar mit 6-stelligen Nummern (wahlweise auch alphanumerisch möglich, 10-stellig)
    • Abteilungen, Zweigstellen und Beschäftigungsarten einrichtbar mit 5-stelligen Nummern (wahlweise auch alphanumerisch möglich, 10-stellig)
    • je 9.999 Feiertagskalender, Buchungsarten, Tagespläne und Abschlusspläne einrichtbar
    • bis zu 9.999 Arbeitspläne, Lohnarten und Verrechnungsregeln (V-Regeln) einrichtbar
    • Arbeitspläne mit möglichen Wiederholzyklen 1 bis 25 Wochen, Rasterung von Buchungen, Rundungen von verrechneten Stunden, automatischer Schichtwechsel über Kommen- Zeitpunkt
    • Tagespläne mit über 60 editierbaren Parametern wie z. B. 5 Pausenarten, Kernzeiten, Meldekriterien für die Abweichungsliste, Arbeitszeitbegrenzungen, Überstunden und Lohnartenverrechnungen usw.
    • Abschlusspläne mit je 11 Zyklusmöglichkeiten für Saldo-/Überstundenverrechnung, Kappung usw.
    • Feiertagskalender vordefiniert für 16 Bundesländer, Länder- und erweiterbar. Bewegliche Feiertage werden automatisch errechnet. Wochenendverschiebung möglich z. B. zur Abbildung muslimischer Kalender
    • Sonder-Feiertage jährlich oder einmalig und die Möglichkeit von 4 Feiertagsklassen
    • Planung von Fehlzeiten und Schichtplänen
    • Urlaubseingabe mit Resturlaubsprüfung
    • Integrierter Web-Applikationsserver
    • Alarmliste/Evakuierungsliste, zur Ausgabe aktuell Anwesender - per Knopfdruck - an den Standarddrucker
    • Mailversand Sondermail ermöglicht bei der Tagesaktualisierung die Prüfung einer bestimmten Lohnart auf einen Wert größer 0. Falls zutreffend wird eine Benachrichtigungsemail an entsprechende Empfänger versandt werden.
    • Kostenstellenverrechnung: Hierbei erfolgt zusätzlich die Aufteilung der Arbeitszeiten auf die Kostenstellen mit entsprechenden Auswertungen. Der Kostenstellenwechsel erfolgt manuell oder am Terminal.
    • Zeitaufträge zur zeitgesteuerten Ausgabe von Listen, Fehlzeiten, usw.

      Minimale Systemvoraussetzungen:

    • Aktueller Mehrkern-Prozessor
    • 8 GB RAM
    • Browser für NovaTime Web, Antragswesen, Internet-Terminal, Browser Lampentableau
    • o Firefox, mind. Version 56
    • o Chrome, mind. Version 64
    • o Microsoft Edge, mind. Version 79
    • o Apple Safari, mind. Version 12

      Hinweis: Verwenden Sie, wenn möglich immer die aktuelle Version eines Browsers. Jede neue Browsergeneration verbessert die Geschwindigkeit, mit der Webseiten dargestellt werden.Des Weiteren werden die eingesetzten Techniken durch aktuelle Browser besser unterstützt.So erhöht sich die Funktionalität und die Darstellung wird deutlich verbessert. Auch die Sicherheit profitiert von jeder Aktualisierung des Browsers.

      Betriebssysteme:

    • Ab Windows 10
    • Ab Windows Server 2016

      Hinweis: NovaTime ist eine 32-Bit Software und daher unter 32-Bit und 64-Bit Betriebssystemen uneingeschränkt lauffähig.

    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security