Kabel und Zubehör
Ruf-/Abstelltaster
Ruf-/Abstelltaster mit uP-Tragering und Spreizkrallenbefestigung für uP-Schalterdosen.
Artikel-Nr.: 73642B3
Ruf-/Abstelltaster mit uP-Tragering und Spreizkrallenbefestigung für uP-Schalterdosen.
Leistungsmerkmale
- 1 Taster für Abstell- und Anwesenheitsfunktion
- 1 LED-Erinnerungslampe – grün
- 1 Schallgeber für Rufnachsendung
- 1 Taster für Ruffunktion
- 1 LED-Findelicht und Beruhigungslampe – rot
Zubehör
88882A3N Abdeckplatte mit Tasten rot und grün
88882P3N Abdeckplatte für Dienstzimmereinheit
Andere
- Schutzart
- IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte
- Befestigung
- in uP-Dose, DIN 49073
- Dimensions
- B: 71 mm H: 71 mm
- T: 25 mm (Einbautiefe)
Andere
- Schutzart
- IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte
- Befestigung
- in uP-Dose, DIN 49073
- Dimensions
- B: 71 mm H: 71 mm
- T: 25 mm (Einbautiefe)
- Schutzart : IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte
- Befestigung : in uP-Dose, DIN 49073
- Dimensions : B: 71 mm H: 71 mm|T: 25 mm (Einbautiefe)