Kabel und Zubehör
Rufeinheit mit Ruftaster und 1 Steckkontakt
Rufeinheit zur Rufauslösung zum Anschluss an ein Elektronikmodul oder Zimmerterminal über einen passiven Eingang.
Artikel-Nr.: 73075A
Rufeinheit zur Rufauslösung zum Anschluss an ein Elektronikmodul oder Zimmerterminal über einen passiven Eingang. Bewegliche Rufeinheiten wie Birn- und Mehrfachtaster werden an den Steckkontakten (7-polig) angeschlossen. Anzeige der übergeordneten Zimmerkennung bei Rufauslösung. Überwachung der angeschlossenen Rufeinheiten (Rufkreisüberwachung).
Leistungsmerkmale
- 1 Taster für Ruffunktion
- 1 LED-Findelicht und -Beruhigungslampe – rot
- 1 überwachter Steckkontakt, 7-polig
Lieferumfang
Ruftaster, schraublose Anschlussklemmen
Zubehör
88881L3N Abdeckplatte mit Taste – rot – für 1 Steckkontakt
Andere
- Schutzart
- IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte
- Befestigung
- in uP-Dose, DIN 49073
- Dimensions
- B: 71 mm H: 71 mm
- T: 25 mm (Einbautiefe)
Andere
- Schutzart
- IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte
- Befestigung
- in uP-Dose, DIN 49073
- Dimensions
- B: 71 mm H: 71 mm
- T: 25 mm (Einbautiefe)
- Schutzart : IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte
- Befestigung : in uP-Dose, DIN 49073
- Dimensions : B: 71 mm H: 71 mm|T: 25 mm (Einbautiefe)