Rufstationen
Displaymodul für Betten-/Zimmerbus
Displaymodul mit hochwertigem LC-Display und integrierter Ruf- und Abstelltaste zur Anwesenheitsmarkierung durch den Pflegedienst.
Artikel-Nr.: 74910C5
Displaymodul mit hochwertigem LC-Display und integrierter Ruf- und Abstelltaste zur Anwesenheitsmarkierung durch den Pflegedienst. Ausgestattet mit zweizeiligem, jeweils 8-stelligen alphanumerischem LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung, ablesbar auch aus größerem Abstand (Ablesewinkel 110 Grad). Bei gesetzter Anwesenheit erfolgt die Anzeige von Systemmeldungen wie Rufen, Störungen und Anwesenheiten mit der höchsten Priorität, ggf. roulierend bei mehreren Nachrichten identischer Priorität. Akustische Rufnachsendung bei gesetzter Anwesenheit sowie Möglichkeit zur Auslösung weiterer Rufe.Einbindung des Displaymoduls erfolgt entweder in den Zimmerbus oder den Bettenbus. Aufrüstbar auf zukünftige System-Firmware dank zukunftsweisender Flash-Technologie.
Leistungsmerkmale
- Integriertes LC-Display (2*8 Stellen)
- Anzeige von Systemmeldungen
- Schallgeber für Rufnachsendung
- Taster für Anwesenheitsfunktion
- LED-Erinnerungslampe, grün
- Taster für Ruffunktion
- LED-Findelicht und Beruhigungslampe, rot
- Anschluss über Bettenbus bzw. Zimmerbus
Zusätzliche Informationen
Ersatzartikel für 74910C2/C3/C4
Lieferumfang
Displaymodul, uP-Befestigung, Anschlussklemmen
Zubehör
88914B3nh Rahmen für Abdeckplatte 2-fach horizontal
88914B3nv Rahmen für Abdeckplatte 2-fach vertikal
88914C3nh Rahmen für Abdeckplatte 3-fach horizontal
88914C3nv Rahmen für Abdeckplatte 3-fach vertikal
Andere
- Farbe
- weiß, ähnlich RAL 9016
- Befestigung
- in uP-Dose, DIN 49073
- Dimensions
- B: 68 mm H: 68 mm
- Schutzart
- IP 40
- Gewicht
- ca. 100 g
Andere
- Farbe
- weiß, ähnlich RAL 9016
- Befestigung
- in uP-Dose, DIN 49073
- Dimensions
- B: 68 mm H: 68 mm
- Schutzart
- IP 40
- Gewicht
- ca. 100 g
- Farbe : weiß, ähnlich RAL 9016
- Befestigung : in uP-Dose, DIN 49073
- Dimensions : B: 68 mm H: 68 mm
- Schutzart : IP 40
- Gewicht : ca. 100 g