/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos y tarjetas de interfaz

    Módulo de 5 salidas

    Interrumpido

    El módulo de 5 salidas es un usuario BUS-2 que contiene 5 salidas semiconductoras de 12 V CC/50 mA, cuyas funciones se pueden definir a través del panel de control conectado.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El módulo de 5 salidas es un usuario BUS-2 que contiene 5 salidas semiconductoras de 12 V CC/50 mA, cuyas funciones se pueden definir a través del panel de control conectado. El módulo de 5 salidas también contiene un contacto de cubierta integrado y un avisador que se puede activar estáticamente o en un intervalo, según se desee.

    Funciones y ventajas:
    • 5 salidas de semiconductores
    • Contacto de cubierta integrado
    • Buzzer (Avisador)
    Certificaciones:
    • G199088 (IDT), clase C