/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará fuera de servicio por mantenimiento programado el domingo 17 de mayo, de 1 a.m. a 11 a.m. EST (de 5:00 a.m. a 3:00 p.m. GMT, de 6:00 a.m. a 4:00 p.m. CET y de 10:30 a.m. a 8:30 p.m. IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Fuentes de alimentación

    Fuente de alimentación de módulo de acceso Serie Profesional

    Honeywell proporciona fuentes de alimentación con módulos de acceso de la serie Professional para PW5K2ENC1E y PW5K2ENC1E.

    Overview

    Honeywell proporciona fuentes de alimentación para módulos de acceso de la serie Professional para PW5K2ENC1E y PW5K2ENC1E.

    Características y Beneficios:
    • 120/230 V CA – 12 V/4 A.
    • Desconexión de alarma de incendio incorporada por salida (2 salidas)
    • El corte de batería baja protege las baterías de una descarga profunda
    • El cargador rápido dedicado prolonga la duración de la batería
    • Inmunidad mejorada contra sobretensiones para protección de entrada/salida
    • Doble salida principal y auxiliar