Interruptores y relés
Interruptor de llave SS 90
Los interruptores accionados por llave se utilizan para instalar un medio cilindro en una carcasa de zinc fundido a presión, adecuado para montaje en interiores y exteriores, provisto de un segundo contacto de conmutación adicional.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El interruptor de llave SS 90 consta de una carcasa de zinc fundido pintada de blanco (similar a RAL 9016), desprendible eléctrico y monitorización de la cubierta, protector contra desventajas del núcleo para medio cilindro integrado en la cubierta de la carcasa, luces de control óptico para alarma y armado/desarmado, zumbador como pantalla de reconocimiento acústico, ya sea en versión de contacto permanente o momentáneo, según se desee Compatible con medios cilindros de 28,5 (1,12 in) a 32,5 mm (1,28 in)
Certificaciones:- G193724 (IDT), clase A
Otros
- Brand
- Fire-Lite
- Honeywell Security
Otros
- Brand
- Fire-Lite
- Honeywell Security
- Brand : Fire-Lite|Honeywell Security