/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Actualmente estamos experimentando breves interrupciones del servicio que afectan a algunas funciones del sitio. Agradecemos su paciencia mientras nuestro equipo resuelve el problema.

    control panel kits

    Kit de controladores PRO4000

    Interrumpido

    PRO4000 es un panel de control de acceso avanzado capaz de proporcionar soluciones para aplicaciones medianas y grandes que funcionan bajo la plataforma WINPAK®

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El PRO4000 combina el controlador inteligente y la interfaz del lector en una unidad completa. Se conecta para cuatro lectores a través de Wiegand que controla cuatro puertas. El controlador puede admitir hasta 60 puertas mediante comunicación multipunto RS485 donde se conectan 14 controladores descendentes al controlador de puerta de enlace. Esta arquitectura puede reducir el uso en las redes LAN utilizando solo una dirección TCP/IP a 60 puertas.

    Funciones y ventajas:
    • El PRO4000 adopta una estructura de CPU de 32 bits y un sistema operativo Linux integrado, que es potente y flexible; los datos de titulares de tarjetas y eventos se almacenan en la memoria flash integrada, que se puede almacenar durante mucho tiempo incluso después de un fallo de alimentación.
    • El PRO4000 proporciona lógica completa para cuatro puertas, cada puerta incluye una interfaz de lector de tarjetas, un control de salida de bloqueo eléctrico independiente, un control de salida de relé auxiliar y dos entradas supervisadas para señales de estado de puerta y señales de solicitud de salida. La entrada supervisada admite detección de cuatro estados. Además, el controlador también proporciona una entrada de detección independiente para señales de manipulación de la carcasa y señales de pérdida de alimentación de CA externas.
    • El PRO4000 está diseñado para funcionar sin conexión, toma decisiones de control de acceso
    • independientemente de una PC u otro dispositivo de control. También
    • puede estar conectado a un ordenador host para la configuración del sistema, supervisión de
    • alarma y control directo. La conectividad con el ordenador host es
    • a través de la conexión de red TCP/IP.
    • El PRO4000 combina el controlador inteligente y la interfaz del lector
    • en una unidad completa. Se conecta para cuatro lectores a través de Wiegand
    • controlando cuatro puertas. El controlador puede admitir hasta 60 puertas
    • mediante comunicación multipunto RS485 en la que 14
    • controladores descendentes están conectados al controlador de puerta de enlace. Esta arquitectura
    • puede reducir el uso en LAN utilizando solo una dirección TCP/IP
    • a 60 puertas.
    • El PRO4000 admite dos modos de bloqueo de contacto seco y estimulación automática. En el modo de contacto en seco, el cliente necesita preparar una fuente de alimentación adicional para el bloqueo y el controlador puede emitir para cortar la alimentación del bloqueo; en el modo de estimulación automática, el bloqueo se alimenta desde el PRO4000, que el controlador puede desconectar para activar el bloqueo.
    • El PRO4000 ofrece 4 unidades SKU, 4 puertas y 2 puertas opcionales, preensambladas en la carcasa y PCBA opcionales, para adaptarse a la implementación flexible en campo.
    Certificaciones:
    • Certificación CE
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar