/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Paneles de control

    Controlador auténtico Mercury

    Interrumpido

    Los dispositivos de E/S en serie (SIO) auténticos Mercury MR representan el nivel secundario en arquitectura distribuida de Mercury. El MR16IN se puede utilizar para diversas aplicaciones, como la señalización de estado y la supervisión de alarmas.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los nuevos módulos de entrada/salida en serie (SIO) de la serie MR de Authentic Mercury permiten la expansión del sistema de controladores inteligentes de Authentic Mercury como parte de la arquitectura distribuida de Mercury. Los módulos mejorados ofrecen un procesador mejorado y mayor memoria, además de un chip de memoria criptográfica integrado que proporciona una capa segura de cifrado para incorporar datos confidenciales. Basados en la plataforma abierta Authentic Mercury, los módulos en serie proporcionan la flexibilidad necesaria para que los OEM, socios de canal y clientes finales elijan la configuración de controlador que mejor se adapte a sus necesidades.

    El MR16IN se puede utilizar para una variedad de aplicaciones, incluidas aplicaciones de aviso de estado y supervisión de alarmas como iluminación, calefacción/refrigeración, control de puertas y ascensores. Los dispositivos también se pueden activar a través de la condición de los dispositivos del sistema seleccionados, ya sea a nivel local o regional, sin intervención del host. Con conectividad RS-485 de dos cables, el lector puerto de la serie MR es compatible con OSDP, canal seguro OSDP, perfiles gubernamentales FICAM, teclados, lectores biométricos, Wiegand, reloj y datos, banda magnética, F/2F y tecnologías de lector F/2F supervisado. La configuración del sistema y los ajustes se proporcionan a través de las aplicaciones de software de los socios OEM de Mercury. La serie MR16IN es el módulo de interfaz de puerta de última generación para controladores inteligentes Authentic Mercury, la plataforma preferida por los clientes que buscan soluciones de control de acceso de arquitectura abierta.

    Funciones y ventajas:
    • Arquitectura abierta
    • Fácil expansión
    • Seguridad optimizada
    • Interoperabilidad versátil
    Certificaciones:
    • Reconocimiento UL294
    • FCC Parte 15 Clase A
    • Conformidad con CE
    • RoHS (2011/65/UE y 2015/863)
    • REACH UE (1907/2006)
    • Propuesta de California 65
    • Cifrado certificado por el NIST
    • Con certificación UL 294, cumple con la directiva RoHS de la CE