Paneles de control
Panel de control Galaxy Dimension GD-48
El panel de control del Galaxy Dimension GD-48 es una solución de seguridad completa que detecta intrusiones y proporciona control de puertas para instalaciones de medianas a grandes.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La serie Dimension de Galaxy® de sistemas de seguridad es una solución de seguridad de control de puertas y detección de intrusiones para instalaciones de seguridad comerciales medianas y grandes.
Ofrece a sus clientes un sistema fácil de utilizar en un paquete económico y totalmente acorde al Grado de seguridad 3. Con sus innovadoras opciones de capacidad inalámbrica y de gestión remota de fácil uso, la serie proporciona soluciones de seguridad fiables y de alta calidad con la flexibilidad necesaria para satisfacer las exigencias de todas las aplicaciones comerciales e industriales.
La presentación del software para usuarios finales WIN-PAK for Galaxy aporta un nuevo nivel de facilidad en la gestión simultanea de hasta cinco sistemas Galaxy, situados en distintas ubicaciones, desde un punto central. Diseñados para simplificar la administración del usuario, el software gestiona los nombres de usuario, PINS, derechos de administración en los sitios, actualiza automáticamente uno o más paneles Galaxy y permite la incorporación y la eliminación de usuarios con solo unos clics. La mejora del control y los comandos se logra por medio de planos de plantas específicos de Galaxy que muestran claramente las alarmas y otras informaciones y que, junto con las funciones de informes y de automatización, ofrecen al usuario una herramienta de gestión altamente segura y potente que puede ampliarse para adaptase a sus necesidades de negocio.
Soluciones integradas totalmente gestionadas y supervisadas. Cuando llega el momento, con WIN-PAK, el sistema puede ampliarse para incluir un control de acceso totalmente equipado (NetAXS) y expandirse aún más hasta convertirse en un sistema completo de gestión y monitorización que incluye múltiples sistemas contra intrusiones, control de acceso y vigilancia CCTV, todo ello controlado mediante WIN-PAK.
Características y Beneficios:- Los eventos pueden identificarse instantáneamente utilizando planos de planta realistas con WIN-PAK for Galaxy
- Acceso a una puerta controlado por plantillas de acceso y estado de armado de grupos
- Las zonas tras la puerta se pueden desarmar automáticamente con un lector de tarjetas
- Opciones de comunicaciones GPRS, Ethernet, PSTN, USB
- Los grupos se pueden establecer mediante lectores de control de puerta
- El control de evacuación permite desbloquear las puertas en caso de incendio
- Interfaz de usuario en varios idiomas
- Compatible con todos los lectores Wiegand
- Direccionamiento ágil bidireccional completo (tecnología patentada)
- Gama completa de detectores de intrusión y medioambientales cableados e inalámbricos
- EN50131-3:2009
- EN50131-6:2008
- PD6662:2010
- HSFI-Dimension-14-EN(1015)DS-E Octubre de 2015