/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Tenga en cuenta que el servicio de pago con tarjeta de crédito no estará disponible por mantenimiento programado el sábado 30 de mayo de 2026, de 12:00 AM a 6:00 AM EST (4:00 AM a 10:00 AM GMT, 5:00 AM a 11:00 AM CET y 9:30 AM a 3:30 PM IST). Gracias por su paciencia.

    Paneles de control

    Kit de panel de control Galaxy Flex 20

    El Galaxy Flex 20 de Honeywell es una solución de seguridad de control de acceso e intrusos integrada y repleta de funciones para sistemas pequeños de hasta 20 zonas que requieren conformidad de seguridad de grado 2.

    Overview

    El Galaxy Flex 20 de Honeywell es una solución de seguridad de control de acceso e intrusos integrada y repleta de funciones para sistemas pequeños de hasta 20 zonas que requieren conformidad de seguridad de grado 2. Este panel híbrido, basado en un diseño modular, aporta un nuevo nivel de facilidad de instalación y uso que permite a los instaladores tener la flexibilidad necesaria para satisfacer las necesidades específicas del cliente. Con comunicaciones opcionales y módulos de radio montados dentro del panel, este panel se puede instalar literalmente en cuestión de minutos. Galaxy Flex incluye ahora funciones de ajuste de piezas mejoradas, como el modo de ajuste nocturno, que proporciona una programación rápida y sencilla de los requisitos de ajuste para uso residencial. Está disponible en una nueva carcasa metálica compacta y es ideal para aquellas aplicaciones en las que el espacio de instalación es un reto.

    Características y Beneficios:
    • La programación y comprobación en el lugar de la instalación son rápidas y sencillas mediante el puerto USB para conectarse a través de un ordenador portátil con el software de mantenimiento remoto (RSS)
    • Se puede controlar Galaxy Flex desde una ubicación central mediante el software Remote Servicing Suite (RSS) de Galaxy
    • Galaxy Flex ofrece verificación de secuencias de imágenes para confirmar las alarmas
    • Fusibles rearmables integrados para el suministro eléctrico y la batería auxiliares
    • El sistema reconoce automáticamente cuándo se añaden o desconectan módulos del sistema si está activado el modo de detección automática
    Certificaciones:
    • N50131
    • PD6662:2010
    • BS8243:2010
    • Grado de seguridad 2
    • Estándares medioambientales clase II
    • Gran variedad de cableado de zona: Doble equilibrado, circuito de final de línea, selección de valores de resistencia y cableado de bucle normalmente cerrado