/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Paneles de control

    Panel de control Galaxy Flex con caja mediana

    Interrumpido

    Los paneles de control Galaxy Flex 20 (FX020) con caja mediana son una solución de seguridad contra intrusión con control de accesos integrado y repleta de funciones para sistemas de hasta 20 zonas que requieren certificación EN-50131 en grado 2.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Galaxy Flex es un panel de control con numerosas funcionalidades y totalmente certificado que ofrece sencillez y flexibilidad. Con las últimas actualizaciones los usuarios pueden ir donde quieran, siempre que quieran, con total tranquilidad. Innovador, intuitivo y fácil de usar, Galaxy Flex es una alarma de intrusión híbrida completamente equipada para aplicaciones residenciales y comerciales. Ahora con ventajas añadidas respecto a la ya acreditada solución de seguridad fiable e innovadora, incluye tres opciones de caja, la introducción de un modo night-set™ y la App GX Remote Control, que permite tener el control remoto de su instalación al alcance de su mano.

    Para satisfacer las demandas de soluciones cada vez más exigentes y variadas, los instaladores no necesitan buscar más allá de Galaxy Flex para optimizar los costes y el tiempo de instalación y programación. En el interior de la carcasa de la central se encuentran accesorios hechos a medida que alojan funciones inalámbricas, de comunicación y de expansión, entre otras, a través de módulos que simplemente se encajan. Además de facilitar la instalación, la caja está fabricada con un robusto polímero ignífugo que disminuye la posibilidad de sufrir daños durante la instalación.

    Elija la opción inalámbrica en aquellos casos en los que prime la estética o cuando el cableado resulte poco práctico o demasiado costoso. Galaxy Flex ofrece la flexibilidad inalámbrica o con cables en un mismo sistema de gran robustez, sin comprometer la fiabilidad del sistema gracias las tecnologías Honeywell™ de radio bidireccional y enrutamiento, de eficacia ampliamente demostrada. Esto prolonga la duración de las baterías de los sensores hasta 5 años y debido a que la detección de los sensores está automatizada, la instalación resulta muy rápida y sencilla. La programación y comprobación en el lugar de la instalación son rápidas y sencillas mediante el puerto USB para conectarse a través de un ordenador portátil con el software de mantenimiento remoto (RSS). La intuitiva interfaz de programación en Windows de Galaxy Flex™ facilita y acelera la programación.

    Características y Beneficios:
    • Panel de Alarma GALAXY FLEX V3 20:
    • • 12 Zonas y 1 salida en placa base. Ampliable hasta 20 zonas mediante expansores externos tipo RIO, por 1 bus de expansión.RS485, o vía radio mediante expansores tipo Portal RF (hasta 8).
    • • Bus Alta Velocidad Intellibus para comunicadores (IP y GPRS), o detectores con cámara (hasta 5, que no ocupan zonas conveniconales)
    • • Comunicador telefónico RTB integrado y puerto USB para configuración.
    • • 3 particiones, 23 usuarios, 500 registros de eventos, 2 Calendarios disponibles, 5 enlaces. Hasta 4 teclados, función multiusuario.
    • • Control de acccesos opcional para 4 lectores con expansores DCM.
    • • Grado 2. Caja plástica mediana EU
    Certificaciones:
    • Este producto está indicado para utilizarse en sistemas que cumplen la norma EN50131-1: 2006 +A1:2009 y probado según la norma EN50131-3: 2009; Grado de seguridad 2; Clase medioambiental II; PD6662/2010: BS8243:2010