Paneles de control
Solución de Control de Accesos MAXPRO® Access MPA2 y MPA4
Los paneles de control de accesos MAXPRO® Access de 2 o 4 puertas permiten a los usuarios administrar de forma segura su sistema en cualquier lugar donde haya una conexión Ethernet/Internet, sin costes de software o PC dedicados.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
MAXPRO® Access le ofrece todas las ventajas del control de accesos tradicional, como la protección de las puertas, la gestión del acceso de los empleados y la gestión de zonas de forma remota. También le permite extraer informes fácilmente para cumplir con los requisitos normativos. Con una interfaz basada en navegador web, los tiempos de aprendizaje y formación se reducen significativamente. No se requiere software específico, simplemente inicie sesión y ya puede comenzar a trabajar de forma segura desde la oficina o cualquier otro lugar.
Puede gestionar MAXPRO® Access (MPA2/MPA4) utilizando el navegador web, la plataforma de seguridad en la nube MAXPRO® Cloud o el software de seguridad integrada WIN-PAK®.
MAXPRO® Access se ha desarrollado con un diseño fácil de instalar que se adapta fácilmente a la infraestructura y los métodos de TI existentes, lo que reduce los costes de instalación y asistencia técnica. A medida que crece su instalación, MAXPRO® Access crece con usted.
Características y Beneficios:
- Gestión MAXPRO® Cloud/Web/WIN-PAK
- Instalación rápida con conectores RJ45
- Conexión segura de extremo a extremo (a través de OSDP)
- Retrofit para instalaciones existentes (Wiegand)
- Entrada de alarma contra incendios incorporada
- Instalación centralizada lectores OSDP
- Fuente de alimentación estándar o PoE+