/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Mantenimiento programado: Este sitio no estará disponible debido a tareas de mantenimiento programadas desde el sábado 31 de octubre a las 21:00 hasta el domingo 1 de noviembre a las 7:00 EST (domingo 1 de noviembre, de la 1:00 a las 12:00 GMT, de las 2:00 a las 13:00 CET y de las 6:30 a las 17:30 IST). Agradecemos su paciencia.

    control panels

    Controlador inteligente Pro-Watch 7000

    Interrumpido

    El sistema de control de acceso de la serie PW7000 es una arquitectura de hardware de control de acceso avanzado capaz de proporcionar soluciones para aplicaciones de grandes empresas.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los controladores inteligentes ofrecen potencia y flexibilidad con un sistema operativo Linux integrado, un procesador mejorado y una mayor memoria, así como un chip criptográfico integrado que agrega una capa adicional de seguridad a los datos sensibles.

    Los controladores de la serie PW admiten una combinación de E/S y placas lectoras para monitorear puntos de entrada de alarma, puntos de salida de relé e interfaz con lectores de control de acceso. Al ofrecer un diseño modular, el sistema se puede adaptar para satisfacer una amplia gama de aplicaciones y al mismo tiempo optimizar el coste y la instalación.

    El PW7K1IC viene con 2 puertos de lector integrados que admiten múltiples protocolos de comunicación de lector, incluidos Wiegand y OSDP (V2) Secure Channel Protocol (SCP). Ahora, el OSDP SCP es compatible con todo el hardware del controlador inteligente y de la placa del lector. Los paneles de control y las placas de E/S de la serie PW7000 son compatibles con versiones anteriores de la serie PW6000*.

    Funciones y ventajas:
      SEGURO
    • Compatibilidad con el último estándar de cifrado con protocolo de canal seguro TLS1.2 y OSDP (V2)
    • Chip de memoria criptográfica integrado para proteger datos sensibles VERSÁTIL
    • Compatible con controladores, placas lectoras, placas E/S y carcasas* de versiones anteriores de PW6000*
    • Soporte integrado para hasta 2 lectores (2 puertas) para PW7K1IC y hasta 2 lectores (1 puerta) para PW7K1I COMPLETO
    • Amplia variedad de integraciones nativas que incluyen bloqueos inalámbricas
    • Amplia personalización que incluye capacidades de macro “Si/entonces” ADAPTABLE
    • El diseño modular permite combinar controladores y placas descendentes para cumplir los requisitos más exigentes del cliente.
    • Opciones de energía flexibles para PW7K1ICE y PW7K1R1E, incluyendo PoE y PoE+
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar