/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Dispositivos de bloqueo

    Serie de bloqueo eléctrico de control de acceso

    Bloqueos eléctricos serie HL para aplicaciones de varios entornos, eficientes y estables

    Overview

    Los productos de bloqueo electromagnético de la serie HL de Honeywell, que incluyen bloqueos magnéticos de 136 kg (300 lb)/272 kg (600 lb)/544 kg (1200 lb)/1680 kg (500 lb), bloqueos de ánodos/bloqueos de cátodo, etc., están disponibles en una variedad de estilos de montaje para diferentes tipos de puertas, como puertas simples, puertas dobles, puertas de empuje interiores, puertas de empuje exteriores, puertas de madera, puertas de vidrio, puertas de vidrio sin marco, etc. La serie también está disponible en muchos modelos impermeables para entornos exteriores más exigentes en edificios, casas, transporte, industria y más.

    Funciones y ventajas:
    • Los productos de bloqueo electromagnético de la serie HL de Honeywell, que incluyen bloqueos magnéticos de 136 kg (300 lb)/272 kg (600 lb)/544 kg (1200 lb)/1680 kg (500 lb), bloqueos de ánodos/bloqueos de cátodo, etc., están disponibles en una variedad de estilos de montaje para diferentes tipos de puertas, como puertas simples, puertas dobles, puertas de empuje interiores, puertas de empuje exteriores, puertas de madera, puertas de vidrio, puertas de vidrio sin marco, etc. La serie también está disponible en muchos modelos impermeables para entornos exteriores más exigentes en edificios, casas, transporte, industria y más.