/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Dispositivos de bloqueo

    Integración de cerradura inalámbrica Pro-Watch y Assa Abloy Aperio

    Integración de la familia de cerraduras inalámbricas Assa Abloy Aperio con el sistema de gestión de acceso Pro-Watch y el paquete de seguridad integrado de Honeywell

    Overview
    Pro-Watch® 6.5.1 se integra perfectamente con la familia de cerraduras inalámbricas Aperio® de Assa Abloy, lo que le permite ampliar el control de acceso en línea a prácticamente todas las aperturas. Utilizando tecnología inalámbrica cifrada, la línea de cerraduras Aperio se comunica en tiempo real con Pro-Watch, lo que permite a los usuarios administrar y monitorear puertas conectadas de forma inalámbrica similar a las puertas cableadas tradicionales.
    Las cerraduras Aperio están emparejadas y se comunican de forma inalámbrica con el concentrador Aperio, que admite hasta 8 dispositivos de bloqueo por concentrador. La comunicación inalámbrica entre las cerraduras y el centro utiliza cifrado AES de 128 bits para garantizar la seguridad. El concentrador Aperio está conectado mediante RS-485 directamente al controlador integrado PW7K1IC, lo que permite el control de hasta 64 cerraduras Aperio por controlador.
    Con una variedad de factores de forma diferentes, las cerraduras Aperio se pueden instalar o adaptar para muchas aplicaciones diferentes. Ya sea que necesite asegurar un gabinete, un rack de servidores, actualizar un cerrojo o instalar una cerradura de tamaño completo, la línea de productos Aperio tiene una solución que se adapta a sus necesidades.
    Todos los factores de forma están disponibles en tecnología HID Prox o iClass, lo que permite a los usuarios utilizar sus credenciales existentes.
    Muchos modelos y configuraciones de cerraduras inalámbricas Assa Abloy están disponibles para su integración con Pro-Watch. Póngase en contacto con su representante de Honeywell para obtener más información.Características y Beneficios:
    • Comunicación en tiempo real con Pro-Watch utilizando un protocolo inalámbrico de 2,4 GHz para un alcance inalámbrico superior
    • Comunicación inalámbrica cifrada AES de 128 bits
    • Hardware ANSI/BHMA Grado 1 que ofrece el más alto grado de seguridad física
    • Monitoreo y control de eventos en tiempo real
    • Amplia variedad de manijas y acabados personalizados disponibles
    • Cerraduras para puertas de paso disponibles con molduras de embutir, cilíndricas o de puerta de salida de calidad comercial
    • Hasta 64 controladores Aperio PW7K1IC
    • Hasta 8 dispositivos Aperio por Aperio Hub
    • Hasta 15 concentradores Aperio por PW7KIC
    • Admite credenciales HID Prox o HID iClass
    • Cerradura de gabinete, cerradura de rack de servidores, retroadaptación de cerrojo o factores de forma de puerta completa
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security