Lectores biométricos
Dispositivo de huella digital BioEntry P2
Dispositivos de huella digital Bio Entry P2: dispositivos compactos de control de acceso con huella digital con la mayor velocidad del mundo, sensor óptico OP6 de alta precisión y plataforma de seguridad y tecnología biométrica de última generación
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los dispositivos de huellas dactilares Bio Entry P2 ofrecen rendimiento y seguridad líderes en su clase al presentar el último algoritmo de huellas dactilares de Suprema junto con una potente CPU de 1,0 GHz. Equipado con un elegante diseño estilizado (tipo montante), el Bio Entry P2 también ofrece una mayor flexibilidad en el diseño del sistema, ya que cuenta con lectura de tarjetas múltiples con tecnología de tarjetas RFID de doble frecuencia.
Proporciona un rendimiento y seguridad líderes en su clase al presentar el último algoritmo de huellas dactilares de Suprema junto con una potente CPU de 1,0 GHz. Equipado con un elegante diseño estilizado (tipo montante), el Bio Entry P2 también ofrece una mayor flexibilidad en el diseño del sistema, ya que cuenta con lectura de tarjetas múltiples con tecnología de tarjetas RFID de doble frecuencia. Se comunica con teléfonos inteligentes con la tarjeta móvil Bio Star 2; como credencial, su teléfono inteligente es clave para acceder.
Funciones y ventajas:- El mejor rendimiento de su clase El último algoritmo de Suprema
- Capacidad de nivel empresarial
- Lectura de múltiples tarjetas RFID
- Interfaces versátiles
- CE
- FCC
- KC
- RoHS
- REACH
- WEEE