/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Lectores biométricos

    Terminal de huella digital BioStation L2

    Interrumpido

    Los terminales de huella digital Bio Station L2 cuentan con Live Finger Detection 2.0 que implementa un motor de toma de decisiones con adquisición de imágenes de fuente de luz dual y beneficios de biometría en la aplicación de tiempo y asistencia

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los terminales de huella digital Bio Station L2 son un terminal de huella digital esencial diseñado para todo tipo de aplicaciones de tiempo-asistencia. Bio Station L2 proporciona un valor excepcional al combinar el mejor algoritmo de huella digital Suprema del mundo, alto rendimiento y funciones de seguridad mejoradas. Bio Station L2 incluye Live Finger Detection 2.0 de Suprema.

    La tecnología de detección en vivo anterior analiza el patrón cambiante dinámicamente, la característica de vida y la característica de falta de naturalidad de los dedos vivos y nuevos. Con luz infrarroja y blanca, el motor bloquea las huellas dactilares falsas hechas de numerosos materiales diferentes. Bio Station L2 reúne los beneficios de la biometría en la aplicación de tiempo y asistencia. El uso de una identidad verdadera dará lugar a una mayor comodidad y seguridad para los usuarios y administradores. Los teclados táctiles totalmente capacitivos junto con las teclas de función TA programables específicas ofrecerán versatilidad y una experiencia de usuario agradable a través de la pantalla LCD a todo color

    Funciones y ventajas:
    • Detección de dedo vivo
    • Funciones integrales de tiempo y asistencia
    • Potente procesador de cuatro núcleos
    • Interfaz de usuario intuitiva
    Certificaciones:
    • CE
    • FCC
    • KC 
    • RoHS
    • REACH
    • WEEE