Lectores biométricos
Lector de reconocimiento facial; lector de huellas dactilares
Lector de reconocimiento de huellas dactilares todo en uno; lector de reconocimiento facial todo en uno de 10,16 cm (4 in); lector de reconocimiento facial todo en uno de 17,78 cm (7 in)
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El lector de reconocimiento facial HSAC-RDFR3000-MC de Honeywell cuenta con tecnologías de reconocimiento facial más avanzadas y configuraciones de hardware con potentes funciones de procesamiento, lo que proporciona a los usuarios una nueva experiencia y un mayor nivel de protección. Este dispositivo está diseñado con algoritmos de reconocimiento facial basados en aprendizaje profundo y admite detecciones in vivo, que evitan de forma efectiva los falsos reconocimientos con fotos, máscaras, simulación y métodos de vídeo. También proporciona un fácil método de interacción sin necesidad de sacudir la cabeza ni parpadear. Además, también admite una evaluación de calidad de las imágenes faciales y rechaza la entrada de imágenes con una calidad demasiado baja. El dispositivo tiene una gran capacidad de memoria y su reconocimiento local admite hasta 50 000 usuarios. Este dispositivo admite 1: Reconocimiento de N caras, comparación de caras 1:1 entre caras en vivo e imágenes de caras en tarjetas, y reconocimientos de tarjetas múltiples, para satisfacer las necesidades de diferentes usuarios y escenarios y aumentar la flexibilidad del diseño del sistema. Está configurado con varias interfaces (RS-485/TTL/Relé/Wiegand) para facilitar la conexión en red y la gestión unificada. La máquina de reconocimiento de huellas dactilares todo en uno HARB-FP2000M está integrada con un módulo óptico de recogida de huellas dactilares, con una velocidad de reconocimiento rápida y una alta tasa de precisión. Admite múltiples métodos de apertura de puertas, como huella digital, tarjeta y contraseña. Se instala en la pared y se puede utilizar directamente como máquina de asistencia de huellas dactilares o como lector de huellas dactilares. Se puede conectar a un controlador de acceso para aplicaciones de control de acceso más complejas. La máquina integrada de reconocimiento facial y control de acceso de 10,16 cm (4 in) de la serie HARB-FR3400 es un producto inteligente de reconocimiento facial con un procesador de alto rendimiento integrado. Está integrado con algoritmos de reconocimiento facial con una velocidad de reconocimiento rápida y una alta tasa de precisión, y tiene una capacidad de usuario de 6000 usuarios, admite múltiples métodos de apertura de puertas como cara, tarjeta, contraseña y código QR. Está instalado en la pared y es adecuado para múltiples escenarios de aplicación, como edificios de oficinas, escuelas, campus, comunidades, fábricas, lugares públicos, centros de negocios y edificios gubernamentales. El lector de reconocimiento facial HARBFR5200M de Honeywell es un producto de reconocimiento facial de alto rendimiento y alta fiabilidad que admite detecciones in vivo basadas en algoritmos de aprendizaje profundo y proporciona un método de interacción agradable sin necesidad de sacudir la cabeza ni de parpadear. Además, también admite una evaluación de calidad de las imágenes faciales y rechaza la entrada de imágenes con una calidad demasiado baja. La máquina integrada de reconocimiento facial y control de acceso de 17,78 cm (7 in) de la serie HARB-FR6700 es un producto inteligente de reconocimiento facial con un procesador de alto rendimiento integrado. Está integrado con algoritmos de reconocimiento facial con una velocidad de reconocimiento rápida y una alta tasa de precisión, y tiene una capacidad de usuario de 50 000 usuarios, admite múltiples métodos de apertura de puertas como cara, tarjeta, contraseña y código QR. Está disponible en muchos modelos y admite montaje en pared y en puerta, adecuado para múltiples escenarios de aplicación como edificios de oficinas, escuelas, campus, comunidades, fábricas, lugares públicos, centros de negocios y edificios gubernamentales.
Funciones y ventajas:- El lector de reconocimiento facial HSAC-RDFR3000-MC de Honeywell cuenta con tecnologías de reconocimiento facial más avanzadas y configuraciones de hardware con potentes funciones de procesamiento, lo que proporciona a los usuarios una nueva experiencia y un mayor nivel de protección. Este dispositivo está diseñado con algoritmos de reconocimiento facial basados en aprendizaje profundo y admite detecciones in vivo, que evitan de forma efectiva los falsos reconocimientos con fotos, máscaras, simulación y métodos de vídeo. También proporciona un fácil método de interacción sin necesidad de sacudir la cabeza ni parpadear. Además, también admite una evaluación de calidad de las imágenes faciales y rechaza la entrada de imágenes con una calidad demasiado baja. El dispositivo tiene una gran capacidad de memoria y su reconocimiento local admite hasta 50 000 usuarios. Este dispositivo admite 1: Reconocimiento de N caras, comparación de caras 1:1 entre caras en vivo e imágenes de caras en tarjetas, y reconocimientos de tarjetas múltiples, para satisfacer las necesidades de diferentes usuarios y escenarios y aumentar la flexibilidad del diseño del sistema. Está configurado con varias interfaces (RS-485/TTL/Relé/Wiegand) para facilitar la conexión en red y la gestión unificada. La máquina de reconocimiento de huellas dactilares todo en uno HARB-FP2000M está integrada con un módulo óptico de recogida de huellas dactilares, con una velocidad de reconocimiento rápida y una alta tasa de precisión. Admite múltiples métodos de apertura de puertas, como huella digital, tarjeta y contraseña. Se instala en la pared y se puede utilizar directamente como máquina de asistencia de huellas dactilares o como lector de huellas dactilares. Se puede conectar a un controlador de acceso para aplicaciones de control de acceso más complejas. La máquina integrada de reconocimiento facial y control de acceso de 10,16 cm (4 in) de la serie HARB-FR3400 es un producto inteligente de reconocimiento facial con un procesador de alto rendimiento integrado. Está integrado con algoritmos de reconocimiento facial con una velocidad de reconocimiento rápida y una alta tasa de precisión, y tiene una capacidad de usuario de 6000 usuarios, admite múltiples métodos de apertura de puertas como cara, tarjeta, contraseña y código QR. Está instalado en la pared y es adecuado para múltiples escenarios de aplicación, como edificios de oficinas, escuelas, campus, comunidades, fábricas, lugares públicos, centros de negocios y edificios gubernamentales. El lector de reconocimiento facial HARBFR5200M de Honeywell es un producto de reconocimiento facial de alto rendimiento y alta fiabilidad que admite detecciones in vivo basadas en algoritmos de aprendizaje profundo y proporciona un método de interacción agradable sin necesidad de sacudir la cabeza ni de parpadear. Además, también admite una evaluación de calidad de las imágenes faciales y rechaza la entrada de imágenes con una calidad demasiado baja. La máquina integrada de reconocimiento facial y control de acceso de 17,78 cm (7 in) de la serie HARB-FR6700 es un producto inteligente de reconocimiento facial con un procesador de alto rendimiento integrado. Está integrado con algoritmos de reconocimiento facial con una velocidad de reconocimiento rápida y una alta tasa de precisión, y tiene una capacidad de usuario de 50 000 usuarios, admite múltiples métodos de apertura de puertas como cara, tarjeta, contraseña y código QR. Está disponible en muchos modelos y admite montaje en pared y en puerta, adecuado para múltiples escenarios de aplicación como edificios de oficinas, escuelas, campus, comunidades, fábricas, lugares públicos, centros de negocios y edificios gubernamentales.