Lectores biométricos
Terminal multimodal Facestation F2 Fusion
El terminal multimodal FaceStation F2 Fusion ofrece opciones de credenciales de rostro, huella digital, tarjetas y acceso móvil. FaceStation F2 es el mejor dispositivo multimodal del sector
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El terminal multimodal de fusión Facestation F2 proporciona un rendimiento de reconocimiento facial sin igual mediante la combinación de fusión. La tecnología Fusion Matching de Suprema combina el reconocimiento facial visual e IR con un algoritmo de aprendizaje profundo único para lograr una precisión de autenticación excepcional y el mejor rendimiento antisuplantación del sector. Es el mejor multimodal de su clase con varias credenciales y admite tarjetas de acceso de doble frecuencia, tarjetas de acceso móvil basadas en NFC y BLE, así como plantillas en tarjeta que permiten la autenticación a través de datos biométricos almacenados en tarjetas.
FaceStation F2 satisface las necesidades del mundo postpandemia con funciones como la inscripción remota de usuarios, la detección de usuarios sin mascarillas y el reconocimiento facial de usuarios que llevan mascarillas. Cuando se combina con la cámara térmica Suprema, FaceStation F2 puede identificar a personas con temperatura elevada de la piel.
La enorme capacidad de memoria de FaceStation F2 puede manejar fácilmente el gran número de usuarios en el entorno empresarial. FaceStation F2 puede aceptar hasta 100 000 usuarios*, 50 000 registros de imágenes de rostros y 5 000 000 puertos de registros de texto, tarjetas de acceso de frecuencia dual, tarjetas de acceso móvil basadas en NFC y BLE.
Funciones y ventajas:- El mejor multimodal de su clase con varias credenciales
- Una solución sin contacto para nuevos estándares de seguridad e higiene
- Sólida seguridad del dispositivo y cifrado de datos
- Capacidad de memoria de nivel empresarial
- Adecuado para varios entornos
- CE
- FCC
- KC
- RoHS
- REACH
- WEEE