/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Lectores de tarjeta

    Lectores de perfil HID Signo T

    Interrumpido

    La seguridad se une a la modernidad con HID Signo, la línea exclusiva de lectores de control de acceso de HID Global. Con un diseño elegante y de primer nivel, amplían la tradición de HID de ofrecer el mejor rendimiento de su clase.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.
    Cuando se trata de control de acceso, la elección importa. Lector sin control de acceso
    disponible actualmente en el mercado en comparación con HID Signo en la
    amplitud de soporte para tecnologías de alta frecuencia. De hecho, los lectores HID Signo son flexibles por diseño, capaces de interoperar con más de 15 tecnologías de credenciales, incluidos Seos, HID Mobile Access, Mifare
    DESFire EV1/EV2, iCLASS y muchos más.

    Esta capacidad no solo proporciona opciones, sino que simplifica la migración a tecnologías de credenciales modernas.
    Cada lector HID Signo también incluye el software mejorado sin contacto de Apple
    Sondeo (ECP) para admitir credenciales en Apple Wallet.

    La seguridad se une a la modernidad con HID Signo, la línea exclusiva de
    lectores de control de acceso de HID Global. Con un diseño elegante y exclusivo,
    los lectores HID Signo amplían la tradición de HID de ofrecer el mejor rendimiento de su clase
    a la vez que añaden características innovadoras para mantener a las organizaciones seguras.
    Para ayudar a las organizaciones a satisfacer las necesidades de seguridad de nuestro mundo dinámico, los lectores
    HID Signo están diseñados para ser altamente versátiles, potentes y conectados
    para el futuro.
    Gran versatilidad
    Compatibilidad con la más amplia gama de tecnologías de credenciales, incluidas
    HID Mobile Access a través de Bluetooth nativo y capacidad Near Field Communication
    (NFC). Además de sondeo sin contacto (ECP) mejorado de Apple
    para admitir credenciales en Apple Wallet.
    Rendimiento incomparable
    Almacenamiento ultraseguro de claves criptográficas en hardware de elemento seguro certificado,
    más una nueva función de detección de superficies que permite al lector
    recalibrar y optimizar automáticamente el rendimiento del rango de lectura.
    Conectado al futuro
    Todos los lectores incluyen compatibilidad inmediata con el protocolo de dispositivo supervisado abierto
    (OSDP) para una comunicación bidireccional segura. Cada lector
    también está diseñado para conectarse y gestionarse de forma remota sin
    “sneakernet” o que sea necesario tocarlo físicamente.
    Además, los lectores HID Signo son fáciles de pedir e instalar, lo que hace que
    el proceso de actualización sea fácil para todos.

    Certificación CE