Lectores de tarjeta
Lector OSDP LuminAXS MifareD
El Lector LuminAXS de Honeywell es adecuado para sistemas de control de acceso, y para armar y desarmar sistemas de intrusión.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El Lector LuminAXS de Honeywell es adecuado para sistemas de control de acceso, y para armar y desarmar sistemas de intrusión. La carcasa resistente, plana y estrecha hace que el lector satisfaga los requisitos de diseño arquitectónico moderno. Los lectores están disponibles con interfaz wiegand, lo que ofrece una amplia gama de posibilidades de aplicación. El panel controla los colores del anillo de luz (verde, amarillo, rojo) durante la operación normal. Sin embargo, esto se puede personalizar con la herramienta de configuración opcional. Además, la retroiluminación del teclado y el zumbador integrado proporcionan al usuario una respuesta clara durante la operación.
Los lectores LuminAXS pueden integrarse fácilmente con los sistemas de control de acceso y detección de intrusiones de Honeywell a través de la nueva interfaz OSDP. Los lectores vienen con un marco de montaje, lo que significa que el lector se puede montar de forma rápida y sencilla sin una caja de conexiones europea. La carcasa funcional se complementa con la cubierta visual opcional y una placa de pared para el montaje en superficie.
Características y Beneficios:- Tecnología de lectura MIFARE DESFire EV1 cifrada
- Superficie resistente IP65
- Teclado robusto, retroiluminado
- Diseño compacto
- Adecuado para interiores o exteriores
- EN 60529
- Vds Clase III